FL SWITCH 4800E-P5B
-
Module de puissance
1312448
Alimentation en tension (plage étendue) pour FL SWITCH 48... Switches administrables. Grande plage de tension d'entrée de 90 V AC à 264 V AC et de 88 V DC à 300 V DC.
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613