PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21
-
Module à relais
2834685
Modules porte-relais entièrement montés à raccordement à ressort, composition : Embase, relais industriel enfichable avec LED intégrée, diode roue libre, touche d'actionnement manuel encliquetable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 24 V DC, 2 inverseurs, 10 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches
Affichage mécanique de position