SF-M SET - Kit d'outillage
1212543
N° ELDAS®: 983370039

Kit de tournevis pour embouts avec mandrin à changement rapide, embouts à tête fendue/cruciforme (PZ et PH)/ Hex/Torx® d'une longueur de 89 mm, 17 pces, en trousse ceinture, contenu : PH 1,2,3 x 89 ; PZ 1,2,3 x 89 ; SL 1,5 x 5,5 x 89 ; TX 10-30 x 89 ; SW 3,4,5,6 x 89

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Équipé des embouts de vissage les plus courants
Kit de tournevis pour embouts, protégé dans une trousse ceinture pratique