Flasque d'extrémité - D-URTK/SS
0321022

Flasque d'extrémité, longueur: 56,5 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 28,8 mm, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Flasque d'extrémité

Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 125 °C
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Largeur 1 mm
Hauteur 28,8 mm
Hauteur NS 35/7,5 40 mm
Longueur 56,5 mm

Référence 0321022
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE1Z1X
Product key BE1Z1X
Page catalogue Page 517 (C-1-2019)
GTIN 4017918001704
Poids par pièce (emballage compris) 1,99 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,923 g
Numéro du tarif douanier 85389040
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;