Flasque d'extrémité - D-SSK 135 KER
0205067

Flasque d'extrémité, matériau d'isolement : Céramique


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Flasque d'extrémité

Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 180 °C

Coloris blanc crème

Largeur 5 mm
Hauteur 63 mm
Longueur 52 mm

Référence 0205067
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE1Z1X
Product key BE1Z1X
Page catalogue Page 543 (C-1-2019)
GTIN 4017918099022
Poids par pièce (emballage compris) 37,486 g
Poids par pièce (hors emballage) 37,486 g
Numéro du tarif douanier 85389040
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;