D-PTRV 4 WH 1-8 - Flasque d'extrémité
1117529

Flasque d'extrémité, profondeur: 48,9 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 63,6 mm, coloris: blanc

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
Repérée de 1 ... 8, lisible verticalement