LPO 35/E - Fiche de prise
3270542
N° ELDAS®: 158109195

Fiche de prise, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles