La plaque de montage Fieldline Modulaire FLM MP 5 autorise le montage simple sur n'importe quel support de 5 modules Fieldline Modulaire max.. Des vis standard M4x40 (non comprises dans la livraison) vissées dans un canal fileté intégré servent à la fixation des modules sur la plaque de montage.
FLM MP 5
-
Plaque de montage
2736660
Plaque de montage Fieldline Modulaire pour 5 modules Fieldline Modulaire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sur les plaques de montage, il est possible de monter jusqu'à sept appareils Fieldline Modular M12.