Éclairage industriel et technique des signaux
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Suisse
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
After Sales Service
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
PC-UTWE-TRI - Languette de détrompage
PC-UTWE-TRI
-
Languette de détrompage
3069897
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Élément de codage
Montage
Type de montage
Encliqueter
Indications sur les matériaux
Couleur
rouge (RAL 3001)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Dimensions
Largeur
10,7 mm
Hauteur
44,7 mm
Profondeur
4,3 mm
Données commerciales
Référence
3069897
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE6112
Product key
BE6112
GTIN
4046356963374
Poids par pièce (emballage compris)
1,18 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,18 g
Numéro du tarif douanier
39269000
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit