PT 2XEX(I)-BE - Élément de base de parafoudre basse tension
2839279

section
type de raccordement
tension Pictogramme

Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour 2 circuits de signaux bifilaires EEx ia sans potentiel de terre. Montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection