12IN SID121 - Écran web
1562358

Écran web, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navigateur QT, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles