Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. La structure prismatique intégrée dans le cache des lampes assure un éclairage optimal de l'armoire électrique. Vous pouvez fixer le support de la lampe avec des aimants ou des vis. Il est possible de pivoter la lampe dans le support. Vous pouvez raccorder la tension d'alimentation à la lampe par un raccordement Push-in. Pour cela, vous n'avez pas besoin de connecteurs spéciaux. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Dès que la lampe est alimentée en tension, elle est opérationnelle et se trouve en mode marche/arrêt (état à la livraison) ou en mode d'éclairage continu. Un bouton-poussoir permet d'allumer ou d'éteindre la lampe ou de passer en mode d'éclairage continu.
PLD E 409 W 350
-
Lampe LED pour armoire électrique
1319569
Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), accessoires de montage compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026Produits compatibles
Avantages
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à la prismatique intégrée et à la capacité de pivotement
Entrée à large plage 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Plage de température étendue de -25 °C ... +70 °C (avec 24 V DC)
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules