PHT22-PL-BU - Éclairage LED
1109038

Témoin, 22 mm, rond, bleu, LED intégrée, AC/DC 24 ... 240 V, raccordement Push-in PT

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Voyant lumineux 22 mm à montage Push-in
Plage de tension étendue AC/DC 24 ... 240 V
Grande visibilité grâce à l'éclairage clair et uniforme
Disponible en différentes couleurs
Conception robuste protégée contre le toucher, pour applications industrielles