CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Parafoudre
2801057
Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices |
| Classe d'essai CEI | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur N 50 Ω |
| Couple de serrage | 1,5 Nm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 77,5 mm |
| Longueur | 78,7 mm |
| Couleur | couleur nickel |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | HPb59-1 |
| Matériau de surface du boîtier | Cu-Sn-Zn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau conducteur interne | QSn6.5-0.1 |
| Matériau surface du conducteur interne | Or |
| Matériau isolant | PTFE |
| Matériau du contact à ressort | QSn6.5-0.1 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
| Courant de référence | 5 A (25 °C) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 50 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Courant de choc cumulé (8/20) µs | 60 kA |
| Courant de choc cumulé (10/350) µs | 20 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 60 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 60 kA |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 1 V |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB |
| Plage de fréquence | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
| Remarque | 2008 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
| Remarque | 2009 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2801057 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL3312 |
| Product key | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 288,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 276 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363000 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen