CSS 7.5-3/3-EMC-B - Démarreur à vitesse variable
1835484

Prépare aux exigences du CRA

Module de base à unité de commande au choix, démarrage progressif et vitesse réglable pour démarrer et inverser les moteurs pouvant atteindre 480 V AC et 7,5 kW, protection moteur, entrée analogique, fonction STO jusqu’au SIL 3 / PL e, filtre CEM et raccordement de résistance de freinage

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles