ST-3EP1N8A8002 - Connecteur de câble
1607661

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles