RF-17P1N8A8V03 - Connecteur de câble
1614099

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Feedback, signal, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles