RF-12P1N8A8V02 - Connecteur de câble
1615239

Connecteur de câble, application: Feedback, signal, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles