RC-06S1N8A80Q1 - Connecteur de câble
1594077

M23, Connecteur de câble, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles