CA-12S2S8A80DN
-
Connecteur de câble
1621436
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Contacts à sertir à commander séparément |
| Conseil pour commander: | En cas d'utilisation d'un câble spécifique de Ø 3 mm ... 4 mm, il peut être nécessaire d'utiliser le joint spécial d'étanchéité de câble (1786601) |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Corps isolant | |
| Détrompage | S |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 12 |
| Sens de rotation | inversé |
| Enfichable | 12 |
| Nombre (Groupe de contacts 1) | 12 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 1) | 1 mm |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Boîtier | |
| Version | Boîtier pour connecteur de câble |
| Type de filetage | M23 |
| Type | droit |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Matériau (Boîtier) | CuZn () |
| GD-Zn () | |
| Matériau (Raccordement vissé) | CuZn |
| Indice de protection (enfiché) | IP67 |
| Joint | |
| Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 14,5 mm |
| Matériau du joint | NBR |
| Référence | 1621436 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABRAEA |
| Product key | ABRAEA |
| GTIN | 4046356932530 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 93,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 86,89 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,369 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique 1607456
-
SF-Z0027 - Clé à ergot 1607455
-
RF-Z0014 - Détrompage par couleur 1620588
-
RF-Z0015 - Détrompage par couleur 1620592
-
RF-Z0016 - Détrompage par couleur 1620593
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RF-Z0003 - Bride de montage à quatre pans 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - Cache de protection en plastique 1577206
Fréquemment recherché
- Connecteurs circulaires 7 pôles
- Connecteurs circulaires 8 pôles
- M12 mâle, 17 pôles
- M12 mâle, 3 pôles
- M12 mâle, 8 pôles
- M12 mâle, 4 pôles
- Connecteurs circulaires 4 pôles
- Connecteurs circulaires 5 pôles
- M12 mâle
- Connecteurs circulaires 12 pôles
- Connecteurs circulaires 6 pôles
- Connecteurs circulaires 3 pôles
- M12 mâle, 6 pôles
- M12 mâle, 12 pôles
- Connecteur mâle IDC à raccordement rapide (IP65)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen