IB IL CNT-PAC - Module de fonction
2861852

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Module de comptage Inline, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 1 sortie comptage, 1 entrée de commande, 1 sortie, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

1 entrée de comptage
1 entrée de commande
1 sortie de commutation paramétrable
Quatre modes de fonctionnement : décompte d'événements, durée d'événements ou mesure de fréquence en fonction de l'état (durée des périodes ou des impulsions) et générateur d'impulsions
Traitement des signaux de 5 ou 24 V
Fréquence d'entrée jusqu'à 100 kHz
Valeur de décompte 16 bits lors de la mesure de temps
Valeur de décompte 24 bits lors du comptage d'événements et de la mesure de fréquence