Le SOL-SA-PCU-41XX-50ME est un automate préprogrammé et certifié, qui doit être complété suivant le client. Avec la licence correspondante, l'automate représente la base pour la mise en place d'un régulateur d'installation de production d'énergie. Le SOL-SA-PCU-41XX-50MW est conforme aux exigences des normes VDE-AR-N 4110:2018 (et 4120:2018), associées à la FGW TR8 Rév. 09 pour les installations des types 1 et 2 :
Réglage de la puissance active
• Valeur consigne prescrite par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et par des tiers
• Courbe caractéristique P(f) (uniquement pour les installations du type 2)
Régulation de la puissance réactive
• cos(φ)
• Régulation de la puissance réactive avec limitation de la tension
• Courbe caractéristique Q(U)
• Courbe caractéristique Q(P)
Divers
• Fonctionnement priorisant la puissance réactive
• Pontage du régulateur (mode esclave)
• Surveillance des conditions de tension au point d'accès au réseau, pour la mise sous tension de l'unité de production d'énergie, après un déclenchement de la protection sur l'unité de production d'énergie (VDE-AR-N 4120:2018)
INDICATIONS IMPORTANTES
La connexion d'interface (fournisseur d'énergie, tiers, centrales de mesure d’énergie et unités de production, ainsi que p. ex. la connexion au portail, etc.) doit être implantée par l'utilisateur selon le projet.
Pour l'utilisation du produit, les licences suivantes sont déjà comprises :
• Power Control Unit - 50 MW (pour une puissance active totale de 50 MW)
• Solarworx (indépendamment de la taille de l'installation)
SOL-SA-PCU-41XX-50MW
-
Automate
1186854
Offre groupée comprenant l'appareil et la licence : automate préprogrammé, basé sur PLCnext Control pour la régulation des installations de production d'énergie avec licence Solarworx, et licence du régulateur de l'installation de production d'énergie, pour une puissance active totale jusqu'à 50 MW. Certifié suivant la norme VDE-AR-N 4110/-20.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Système d'exploitation Linux
Prise en charge des langues standard
Possibilité de juxtaposer directement jusqu'à 63 modules E/S Axioline
2 interfaces Ethernet (switch intégré)
Plage de température étendue de -25 °C ... 60 °C
Compatibilité électromagnétique accrue
Prise en charge PROFINET
Répond aux règles de réseau et de système des gestionnaires du réseau de transport allemands
Extensible selon les besoins du client grâce aux interfaces ouvertes