RFC 460R PN 3TX - Automate
2700784

Contrôleur programmable à disponibilité élevée avec fonction de redondance, 3x Ethernet 10/100, contrôleur PROFINET, indice IP20, mémoire de paramétrage enfichable

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

L'automate RFC 460R PN 3TX se caractérise par :
une mise en service aisée et une configuration automatique de toutes les fonctions redondantes grâce à la technologie AutoSync ;
un process ininterrompu en cas de panne ou de remplacement d'une commande ;
une intégration optimale des appareils grâce aux normes PROFINET, redondance pour la pérennité de votre réseau Ethernet ;
un écran haute définition pour présenter les messages d'erreur et d'état sous forme de texte clair ;
Visualisation sans interruption - via un serveur OPC redondant
Une distance entre les commandes jusqu'à 80 km via FO et une optimisation des coûts grâce aux modules SFP enfichables