Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-LAN-19"-D-P - Circuit imprimé de protection antisurtension
2880192

C.I. de rechange pour les produits "D-LAN-19""..."". Carte avec 4 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données selon cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incl. fiches femelles RJ45.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Changement facile de la protection grâce au design modulaire
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Utilisation possible jusqu'à 1 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté