RC-0000000B2FZ
-
Traversée face avant
1592781
Traversée face avant, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique radial, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 3 mm, epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 2 mm... 10,5 mm. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.