BL2 BPC 9101
-
Box-PC
1099311
Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, indice de protection IP20, équipé d'un processeur Intel® Core™ i7-6600U puissant, 8 Go de RAM et d'un emplacement ouvert destiné à une mémoire de masse M.2
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Box-PC |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Intel® Core™ i7-6600U |
Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
Mémoire vive | 8 GB DDR3 |
Stockage de données | M.2 SSD |
Refroidissement | passif |
Écran | |
Type d'écran | sans écran |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
2x COM (RS-232) | |
2x USB 2.0 | |
2x USB 3.0 | |
Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 247 mm / 145 mm / 54 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 247 mm / 94 mm / |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % (pas de condensation) |
Choc | 20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 2grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; SSD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 0,5grms avec sinus, 5~500 Hz, 1 h/axe (montage en panneau ; HDD en fonctionnement) selon EN 60068-2-6 |
Type de montage | Montage mural |
Montage sur rail DIN |
Référence | 1099311 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRBABA |
Product key | DRBABA |
GTIN | 4063151019730 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,582 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 098 g |
Numéro du tarif douanier | 84715000 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200102 |
ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1094da11-c872-4484-ab8e-5c03f77b0ba4 |
Produits compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Mémoire 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Mémoire 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Mémoire 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen