TB 70 I BU - Blocs de jonction simple
3247201

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 70 mm2, section : 16 mm2 - 95 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit