Plus besoin de clé à pipe pour les écrous de serrage spéciaux, un simple tournevis suffit.
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Rapidité et facilité du raccordement, grâce aux capots à charnière relevables, dans lesquels les écrous de blocage sont montés de façon imperdable. Lorsqu'ils sont relevés, la tige filetée est dégagée pour recevoir la cosse.
Une fois baissés et encliquetés, l'écrou de blocage est automatiquement centré sur le boulon et peut être serré sans difficulté.
Des rondelles élastiques bombées imperdables évitent l'autoblocage des vis.
Grandes surfaces de repérage au niveau de chaque borne et au centre du bloc de jonction
L'utilisation du dispositif de blocage permet d'éviter efficacement une commutation involontaire.
Des éléments latéraux recouvrent les parties métalliques conductrices, y compris les cosses isolées au niveau du sertissage, en les protégeant contre les contacts accidentels avec les doigts.
Tester à l'aide de l'adaptateur d'essai et la fiche de contrôle standardisés du système CLIPLINE complete.
Testé pour applications ferroviaires