UKH 95 - Bloc de jonction de puissance
3010013
N° ELDAS®: 158132035

section
type de raccordement
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 232 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm2, section : 25 mm2 - 95 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15-2,3, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement