AZK 35 - Borne de dérivation
0702997
N° ELDAS®: 158600795

Borne de dérivation, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 0,75 mm2 - 35 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: coloris alu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La borne de dérivation facilite cette opération car le bloc de jonction se monte et se fixe ultérieurement à n'importe quel endroit de la barre en cuivre (jusqu'à 5 mm d'épaisseur)
Dans les installations de commutation, il est souvent nécessaire d'établir une dérivation à partir de barres plates en cuivre.