Accessoires - CMS-P1-PAD
5144819

Accessoires


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression

Référence 5144819
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente 33BNET
Product key BG123Z
Page catalogue Page 52 (C-3-2019)
GTIN 4017918947040
Poids par pièce (emballage compris) 743,3 g
Poids par pièce (hors emballage) 743,3 g
Numéro du tarif douanier 90179090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140191

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600


Produits compatibles



Avantages

Nous proposons un large éventail de chargeurs pour les matériaux de repérage
Les repérages partiels sont possibles.
La taille du chargeur exploite entièrement la capacité du traceur.
Chargeurs robustes en plastique qui permettent de repérer tous les matériaux de repérage courants
En association avec le traceur CMS-P1-PLOTTER, il est possible de traiter jusqu'à 35 % de matériel de plus par opération de repérage qu'avec le modèle précédent.
Les planches de repérage partiellement utilisées peuvent également être employées