Boîtier empilable - BM ID-STACKER
1044360

Boîtier empilable pour max. 20 planches UniCard imprimées


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression

Conforme aux directives RoHS oui

Conditions ambiantes
Conditions de stockage conseillées 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Référence 1044360
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente 33BNET
Product key BG121Z
GTIN 4055626622330
Poids par pièce (emballage compris) 381 g
Poids par pièce (hors emballage) 381 g
Numéro du tarif douanier 84439900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140192

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;