Coffret pour planches de repérage - BLUEMARK CLED-BASE
5146669

Boîtier récepteur, associé à BLUEMARK CLED-MAG 40, pour 90 planches UC ou UCT

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Accessoires pour système d'impression

Largeur 400 mm
Hauteur 160 mm
Longueur 470 mm

Référence 5146669
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente 33BNET
Product key BG121Z
Page catalogue Page 35 (C-3-2017)
GTIN 4046356703208
Poids par pièce (emballage compris) 13 kg
Poids par pièce (hors emballage) 13 kg
Numéro du tarif douanier 84439900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140192

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600


Produits compatibles