Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RailFIX – adaptateur de montage

Pour l'installation rapide et simple de rails DIN entièrement équipés. Pas d'équipement ultérieur et pas de perte de place. Simplement FIX - RailFIX
Adaptateur de rail DIN RailFIX, y compris rail DIN et logo de la récompense

Avantages

  • Augmentation de l'efficacité de l'ensemble du processus de montage des armoires électriques
  • Montage rapide et simple de rails DIN entièrement équipés
  • Pas d'espace libre nécessaire pour le montage sur rail DIN
  • Pas d'assemblage ultérieur nécessaire après le montage sur rail DIN
  • Montage facile grâce à un tournevis standard
Adaptateur de montage RailFIX, y compris rail DIN entièrement équipé

Adaptateur de montage RailFIX avec rail DIN entièrement équipé

Adaptateurs de montage RailFIX Le mode de montage rapide

Les adaptateurs de montage RailFIX permettent un montage simple et rapide des rails DIN entièrement équipés. Les adaptateurs sont d'abord fixés sur la plaque de montage, puis le rail DIN est monté et verrouillé en toute sécurité. Lors de la fixation du rail DIN, il n'est pas nécessaire, grâce aux adaptateurs, de laisser des espaces libres ni de démonter et de remonter des composants. Pour la fixation, les rails DIN entièrement équipés sont simplement enfichés sur les adaptateurs et glissés latéralement sous les clips de verrouillage. Une seule vis suffit donc pour assurer une fixation sûre à l'extrémité du rail DIN.

Installation d'un rail DIN entièrement équipé avec RailFIX

Montage en cinq étapes Rails DIN entièrement équipés et montés facilement

Gabarit de perçage pour les adaptateurs de montage RailFIX
Placement et fixation des adaptateurs RailFIX
Accrochage du rail DIN sur les adaptateurs de montage RailFIX
Fixation du bornier grâce à l'adaptateur RailFIX
Fixation du bornier à l'aide des adaptateurs de montage RailFIX
Gabarit de perçage pour les adaptateurs de montage RailFIX

Pour monter les adaptateurs sur la plaque de montage de l'armoire électrique, il faut d'abord percer les trous de passage pour les pivots d'arrêt ainsi que les trous taraudés pour les vis de fixation M5. Il faut alors veiller à respecter scrupuleusement les distances fixées. Pour finir, afin de fixer le rail DIN entièrement équipé, un trou taraudé supplémentaire devra être percé pour le dernier adaptateur.

Pour un montage correct, une note d'application est disponible dans la zone de téléchargement des adaptateurs.

Placement et fixation des adaptateurs RailFIX

Lorsque les trous de la plaque de montage sont terminés, les adaptateurs sont entièrement montés. Pour ce faire, les pivots d'arrêt des adaptateurs doivent être insérés dans les trous de passage de la plaque de montage. Les adaptateurs peuvent ensuite être fixés à l'aide d'une vis à tête cylindrique M5. Lors du montage du dernier adaptateur, il faut veiller à ce que la dernière vis sur le bord extérieur droit ne soit pas vissée. Celle-ci est nécessaire pour le montage final du rail DIN équipé.

Grâce au pivot d'arrêt et à la vis, les adaptateurs sont maintenant fixés et protégés contre la torsion.

Accrochage du rail DIN sur les adaptateurs de montage RailFIX

Lors du montage ultérieur du rail DIN, les éléments de guidage sur les adaptateurs RailFIX aident tout d'abord à enfiler les trous oblongs dans les crochets de fixation. Cela s'explique par le fait que les trous oblongs des rails DIN sont cachés. Ensuite, le rail DIN est glissé manuellement vers la gauche sous les crochets de fixation. À partir de maintenant, le rail DIN est protégé contre les chutes sans influence extérieure.

Fixation du bornier grâce à l'adaptateur RailFIX

Dès que le rail DIN a été glissé manuellement sous les adaptateurs, il faut faire encore une fois levier sur le rail DIN à l'aide d'un tournevis standard jusqu'au repérage apposé sous les adaptateurs. Des fentes de montage sont prévues dans différentes positions pour faciliter la mise en œuvre. En fonction de l'endroit où le rail DIN est coupé, il est possible de trouver une position optimale pour l'approche du tournevis.

Fixation du bornier à l'aide des adaptateurs de montage RailFIX

Pour que le rail DIN soit également protégé contre tout glissement latéral, il est finalement fixé à l'aide d'une vis à tête cylindrique M5. Pour cela, il suffit de visser la vis M5 dans le dernier trou fileté sur le côté droit du rail DIN. Le rail DIN est à présent fixé pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe. Tout desserrage involontaire sera dorénavant impossible.

Personne lors de l'optimisation des processus dans la construction d'armoires électriques avec RailFIX

Optimisation des processus avec RailFIX

Optimisation des processus avec RailFIX Rendre les processus plus efficaces

L'assemblage et la fixation des rails DIN sont des tâches fastidieuses et chronophages qui peuvent être réalisées plus efficacement grâce aux adaptateurs RailFIX. Le gain d'efficacité lors de l'utilisation d'adaptateurs de montage RailFIX ne réside pas dans le fait que le processus de montage est particulièrement rapide, mais plutôt dans le fait que la construction du bornier est nettement simplifiée et peut être effectuée parallèlement au montage de l'adaptateur. Un processus décentralisé permet ainsi d'éviter les longs trajets et les temps d'immobilisation. De plus, les rails DIN prémontés peuvent également être achetés auprès de fournisseurs externes.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.