Nos horaires d'ouverture: Nous sommes fermés du 24.12.25 à partir de 17:00 jusqu'au 5.01.2026 à 08:00. Nous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne année 2026. Votre équipe PHOENIX CONTACT Suisse
⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Usinage mécanique
Dans la construction d'armoires électriques, l'usinage mécanique est encore souvent réalisé à la main. Mais même pour ces tâches manuelles, vous pouvez réduire les temps de passage et les coûts grâce à des étapes de travail conçues de manière efficace.
Des postes de travail et des processus conçus de manière efficace permettent de réaliser des économies de temps et d'argent considérables lors de tâches manuelles telles que l'usinage mécanique de rails DIN et de goulottes. Parallèlement, les documents de fabrication mis à disposition sous forme numérique à partir du logiciel d'ingénierie minimisent les erreurs et assurent un traitement clair de toutes les commandes. De plus, notre gamme d'outils adapté et évolutif garantit une ergonomie optimisée.
Avantages d'un usinage mécanique efficace dans la construction d'armoires électriques
Réduction du temps de passage et des coûts grâce à un flux de travail efficace et assisté numériquement
Tous les documents de fabrication disponibles à tout moment grâce à la mise à disposition des données numériques directement depuis le logiciel d'ingénierie
Opérations rapides, efficaces et sûres grâce à un travail sans copeaux et sans bavures avec des outils de coupe pour les rails DIN et les goulottes
Systèmes de postes de travail modulaires
Pour des processus efficaces au sein de la construction d'armoires électriques
Avec les systèmes de postes de travail de la clipx BASIC line, vous composez facilement votre poste de travail individuel pour travailler de façon efficace et ergonomique. Grâce à leur modularité, nos accessoires peuvent être intégrés aux postes de travail existants ou combinés à nos postes de travail ergonomiques de base. Il est ainsi possible d'équiper les postes de travail de façon individuelle en fonction de vos besoins. Grâce au système modulaire, les systèmes de postes de travail peuvent être adaptés de manière flexible à tout moment pour répondre à des exigences spécifiques ou être complétés p. ex. par un logiciel.
Système de postes de travail pour l'usinage mécanique
Le poste de travail de base est équipé d'un support, p. ex. pour la fixation d'un porte-bloc ou d'un écran, qui peut être positionné en hauteur de manière flexible. On trouve également un tiroir coulissant, sous le plan de travail. La partie inférieure permet de stocker un grand nombre de rails DIN ou de goulottes faisant jusqu'à 2 m de long. Les supports existants sur la structure assurent alors leur maintien. Une autre surface de rangement est en outre disponible dans la partie supérieure du poste de travail.
Combinez rapidement et facilement le poste de travail de base avec des accessoires et des outils adaptés. Avec nos coupe-profilés et coupe-rails, vous coupez les rails normalisés et les goulottes de manière non seulement rapide et précise, mais aussi sans copeaux et sans bavures. Le rapport de transmission de levier optimal assure ici une utilisation pratique. Pour un poste de travail encore plus ordonné et propre, il existe un porte-gobelet que vous pouvez facilement fixer sur la structure. Vous profitez ainsi à peu de frais d'un poste de travail parfaitement adapté et propre pour l'usinage mécanique manuel.
Profitez d'une meilleure efficacité de l'usinage mécanique grâce à l'extension du système de postes de travail. L'écran permet de consulter à tout moment tous les documents de fabrication ainsi que les commandes. La mise à disposition numérique des données contribue à réduire les erreurs et à raccourcir les temps de passage. L'utilisation de notre bloc de coupe zéro permet de gagner encore plus de temps lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés. Le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Grâce à notre imprimante à transfert thermique THERMOMARK ROLL 2.0, vous pouvez procéder au marquage des rails DIN et des goulottes usinées avec des étiquettes directement sur le poste de travail. Il est ainsi possible d'attribuer clairement les commandes terminées, et ce, même si elles varient fortement.
Production efficace avec le logiciel d'assistance aux opérateurs
Générez automatiquement vos documents de fabrication numériques à partir des données créées en ingénierie. En utilisant notre logiciel d'assistance aux opérateurs, vous générez ainsi des gains d'efficacité considérables : le programme sélectionne les données nécessaires dans votre planification ECAD et les présente de manière claire. De plus, le logiciel vous guide pas à pas à travers le processus de traitement, réduisant ainsi les sources d'erreur et les temps de recherche par rapport à la mise en œuvre avec des documents papier courants.
Nos outils à main ergonomiques et nos outils automatiques efficaces vous assurent une sécurité optimale dans votre processus de production et soulagent vos collaborateurs.
Produits sélectionnés pour un usinage mécanique efficace
Découvrez comment assembler efficacement les rails DIN dans votre construction d'armoires électriques malgré la grande diversité des composants et la variabilité des projets. Cela permet de réduire considérablement les temps de passage et le taux d'erreurs.