Connecteurs d'appareils de puissance M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

19.03.2026
Connecteurs d'appareils de puissance M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Les nouveaux connecteurs d'appareils de puissance M12 Push-Pull de Phoenix Contact viennent compléter la gamme existante avec une solution compacte pour une transmission de puissance fiable.

Le système de verrouillage rapide Push-Pull permet de raccorder les paires de connecteurs facilement et rapidement. Par rapport au raccordement vissé, le temps d'installation est réduit jusqu'à 80 %. Les connecteurs transmettent des courants allant jusqu'à 16 A et des tensions allant jusqu'à 630 V. Différentes variantes de boîtiers permettent une intégration flexible dans diverses conditions de montage. Les ports M12 encastrés favorisent un concept d'appareils peu encombrants. Les raccordements des appareils sont compatibles aussi bien avec des raccordements vissés qu'avec des connecteurs Push-Pull.

Grâce à cette extension, les connecteurs d'appareils M12 pour le soudage par refusion sont désormais entièrement disponibles avec la technologie de raccordement Push-Pull innovante – pour la transmission de signaux, de données et de puissance.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management