PROJECT complete tehokkaaseen suunnitteluun
PROJECT complete tehokkaaseen suunnitteluun
Intuitiivinen projektisuunnittelu, älykkäät toiminnot ja räätälöitävä käyttöliittymä: suunnittelu- ja merkintäohjelmisto PROJECT complete on innovatiinen ratkaisu riviliittimien helppoon suunnittelemiseen ja riviliittimiin liittyvien merkintöjen vaivattomaan laatimiseen.
Ohjelmiston avulla prosessin vaiheet voidaan suorittaa yksilöllisesti ja vaivattomasti sähkösuunnitelman tietojen tuonnista valmiin tuotteen toimitukseen asti.
Digitaalisesti merkityt tuotteet ovat optimoitujen prosessien perusta
Täysin digitaalisesti merkityt tuotteet
Kytkentäkaappiasennuksen optimoitujen prosessien perustana ovat täysin digitaalisesti merkityt tuotteet sekä standardisoidut data- ja järjestelmäliitännät.
Yhdenmukainen digitaalinen tuotemerkintä tukee suunnittelua, asennusta, tuotantoa ja huoltoa. Näin kaikki käyttötilat ovat aina tiedossa, niiden visualisointi helpottaa suunnittelua, analyysia ja käyttöä. Digitaaliset tuotetiedot ovat välttämättömiä myös yksilöllisten tuotteiden valmistukseen kilpailukykyisillä hinnoilla. Kaikki COMPLETE line -tuotteet on merkitty digitaalisesti, ja niissä on standardoidut tuotetiedot, kuten esim. ETIM, eCl@ss tai UNSPSC-tiedot. Kaikki digitaaliset tuotetiedot löydät suoraan tuotteesta.
Konfiguroi tuotteemme tarpeisiisi sopiviksi
Aina oikea tuotevalikoima
Konfiguraattorimme auttavat löytämään yksilöllisiä vaatimuksiasi vastaavan tuotteen sekä sovellukseesi sopivan ratkaisun.
Selkeiden suodatinvalikkojen, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta konfiguroit yksilöllisen ratkaisun vain muutamassa vaiheessa – virheettömästi!
- Kätevä konfigurointi: haluttu ratkaisu vain muutamilla syöttötiedoilla
- Intuitiivinen toiminta: komponentit siirtyvät haluttuihin kohtiin helposti vedä ja pudota -toiminnolla
- Helppokäyttöinen visualisointi: kokoonpanon esitys reaaliajassa ja 3D:nä
- Helppo suunnittelu: lataa kootut 2D- ja 3D-tiedot ja tuo ne CAD-ohjelmaan
PROFICLOUD verkottaa maailman
Ammattitason pilviratkaisut
Lisääntyvä digitalisointi vaatii data-analyysin integraatiota yrityksen prosesseihin.
Phoenix Contactin PROFICLOUD tarjoaa kokonaisvaltaiset, tarpeisiisi räätälöidyt pilviratkaisut. Verkota tuotantosi ja suunnittele maailmanlaajuisesti yli yrityksen rajojen. Proficloud-järjestelmällä keräät kone- ja järjestelmätietojasi maailmanlaajuisesti ja yhdistelet eri lähteiden suuria tietomääriä. Modernin data-analyysin pohjalta teet päteviä ratkaisuja, ennakoit tilanteita ja parannat operatiivista prosessinohjausta.