Kierroslukuvahti PSR-MM35 ilman antureita
TÜV-sertifioitu, turvallinen PSR-MM35-kierroslukuvahti valvoo nopeuksia ilman ylimääräisiä antureita. Käyttömoottorin kiertokentän mittauksen pohjalta integroidut turvatoiminnot toteutetaan luotettavasti tasoon SIL 3 tai PLe saakka.
Integroidut turvatoiminnot:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Käyttö elintarviketeollisuudessa, esimerkkinä pakkauskone
Erittäin taloudellinen
Tekniikassa ei käytetä antureita, ja siksi nopeudenvalvonnan lisäantureiden kustannukset jäävät pois. Näin voit säästää jopa 50 % hankintakustannuksista.
Käyttömoottorin kiertokentän mittaus mahdollistaa liikkeenvalvonnan ilman antureita
Maksimaalinen luotettavuus
Ulkoiset anturit ovat herkkiä ympäristön vaikutuksille, kuten iskuille, tärinälle ja sähkömagneettisille häiriöille. Käyttömoottorin kiertokentän mittaus ei riipu häiriötekijöistä, joten järjestelmän maksimaalinen käytettävyys voidaan saavuttaa.
Integroidut turvatoiminnot turvalliseen liikkeenvalvontaan
Nopea käyttöönotto
Kun ylimääräisiä antureita ei ole, jää pois myös asennukseen ja säätöön kuluva aika. Intuitiivinen PSRmotion-konfigurointiohjelmisto vähentää lisäksi turvallisen kierroslukuvahdin asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa.
Tuotenäkymä Kierroslukuvahti PSR-MM35 ilman antureita
Yleiskatsaus versioista
|
|
|
---|---|---|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Kierroslukuvahti PSR-MM35 ilman antureita, push-in-liitäntä |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Kierroslukuvahti PSR-MM35 ilman antureita, ruuviliitäntä |
|
Turvallisuuden eheystaso | tasoon SIL 3 / PL e asti | tasoon SIL 3 / PL e asti |
Arviointi | 2-kanavainen vaihto- ja kolmivaihemoottoreiden kiertokentän arviointi | 2-kanavainen vaihto- ja kolmivaihemoottoreiden kiertokentän arviointi |
Leveys | 12,5 mm | 12,5 mm |
Konfigurointiohjelmisto | PSRmotion | PSRmotion |
Liitäntätapa | pistoliitettävä push-in-liitin | pistoliitettävä ruuviliitin |
Tuote | Tuote |