QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10 - Cargador de batería
2907990

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Cargador de batería QUINT CHARGER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A, ajustable desde 19,2 V DC ... 28,6 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto