AXC F XT SPLC 1000 - Módulo de ampliación de PLC
1159811

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Control de seguridad apilable para 32 dispositivos PROFIsafe en un PLCnext Control ampliable modularmente (no para AXC F 1152)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Realización de aplicaciones orientadas a la seguridad hasta SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host para hasta 32 PROFIsafe F-Device en PROFINET o Axioline
PROFIsafe F-Device para la comunicación con un PROFIsafe F-Host SPLC superior
2 x diversos en arquitectura SCPU basada en Cortex M4
Integración completa en el ecosistema PLCnext Technology