PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Bloque para distribución
3273112

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical y alimentación integrada, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas