MPT 1,5/S-PE - Borne de tierra Mini
3248110

sección
tipo de conexión

Borne de tierra Mini, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Sus ventajas

Gran ahorro de espacio mediante un diseño compacto
Mayor flexibilidad gracias a fosos puenteados sencillos
Disposición clara gracias a las ranuras de rotulación en cada punto de embornaje individual
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de conexión push-in sin herramientas ni mantenimiento
Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales