C-FC 2,5/M3 - Terminal de horquilla
3240142

Terminal de horquilla, sin aislar, 1,1 - 2,5 mm2, M3

Detalles de producto








Sus ventajas

Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"