C-FCI 2,5/M4 - Terminal de horquilla
3240039

Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M4

Detalles de producto








Sus ventajas

Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"