Pieza de engaste - CF 500/DIE RCI 6
1212240

Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable aislados (C ... RCI... y C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2


Detalles de producto




Tipo de producto Matriz
Prensado Engaste oval
Sección mín. 0,5 mm²
Sección máx. 6 mm²

Conexión de conductores
Gama de secciones métrica 0,5 mm² ... 6 mm²

Color plata

Construcción de cable
Diámetro exterior del cable 0,9 mm ... 2,9 mm

Código de artículo 1212240
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BH323Z
Clave de producto BH323Z
Página del catálogo Página 511 (C-3-2019)
GTIN 4046356449977
Peso por unidad (incluido el embalaje) 76,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76 g
Número de tarifa arancelaria 84799070
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-11.0 17130192
ECLASS-10.0.1 17139201

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549


Productos compatibles