C-RCI 2,5/M3,5 - Terminal de cable circular
3240022

Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5

Detalles de producto








Sus ventajas

Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'