PTI 2,5-PE/L/LTB - Borne de tierra para distribución
3213957

Borne de tierra para distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Conexión push-in, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, 3. Piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Foso funcional doble en todos los pisos
Los bornes con zona de interrupción de cuchilla en el piso sup. cumplen rigurosamente las exigencias de seguridad sobre interrupción de un circuito único según la norma DIN VDE 0100-718