PP-H 1,5/S/5 (1GNYE/4GY)
-
Conector
3212550
Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 5, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: gris/verde-amarillo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias