Borne medición interrump. c. zona enchufe p. conect. cortocircuito transformador intensidad PPCT 6/...
PTME 6-CT/1P
-
Borne interrump. para circ. medida
3212300
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne interrumpible |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 6 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A5 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente nominal | 30 A |
| Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V |
| 1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Anchura | 8,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 114,9 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 49,6 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 57,1 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 4,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,5 kA |
| 0,15 kA | |
| 1,25 kA | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,21 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Vida útil | |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Prueba de durabilidad, categoría 1, clase B, montada en el cuerpo del vehículo |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
| Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 0,8g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3212300 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE2233 |
| Clave de producto | BE2233 |
| GTIN | 4046356623179 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 24,876 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,718 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-8 - Puente enchufable 3030284
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBS 5-8 - Puente enchufable 3030310
-
FBS 10-8 - Puente enchufable 3030323
-
FBS 6-8 - Puente enchufable 3032470
-
FBS 1/3-8 - Puente enchufable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Puente enchufable 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Puente enchufable 3032402
-
SB-ME 2-8 - Puente multipolo 3034468
-
SB-ME 3-8 - Puente multipolo 3032800
-
SB-ME 4-8 - Puente multipolo 3034484
-
SB-MER 2-8 - Puente multipolo 3000587
-
SB-MER 3-8 - Puente multipolo 3000588
-
SB-MER 4-8 - Puente multipolo 3000589
-
FBS 1/5-8 - Puente enchufable 3032381
-
FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de cortocircuito 3033804
-
FBSR 2-8 - Puente enchufable 3033808
-
FBSR 3-8 - Puente enchufable 3001597
-
FBSR 4-8 - Puente enchufable 3000585
-
FBSR 5-8 - Puente enchufable 3033809
-
FBSR 10-8 - Puente enchufable 3001599
-
FBSR 16-8 - Puente enchufable 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - Puente enchufable 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - Puente enchufable 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - Puente enchufable 3033822
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Puente enchufable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
FBS 2-8 GY - Puente enchufable 3032621
-
FBS 3-8 GY - Puente enchufable 3032622
-
FBS 4-8 GY - Puente enchufable 3032635
-
FBS 5-8 GY - Puente enchufable 3032648
-
FBS 6-8 GY - Puente enchufable 3032664
-
FBS 10-8 GY - Puente enchufable 3032651
-
D-PTME 6-CT/1P - Tapa final 3212303
-
CARRIER 35-8 - Placa separadora 3034387
-
AP-ME METER - Perfil cobertor 3034361
-
APH-ME - Soporte para perfil cobertor 3034374
-
APT-ME - Soporte para perfil cobertor 3034358
-
PPCT 6/2 - Conector 3212304
-
PPCT 6/3 - Conector 3212305
-
WS PT 6 - Placa de aviso 1029029
-
S-ME 6 - Bloqueador de conexión 3034439
-
C-ME 6/1 - Palanca de mando 3034441
-
C-ME 6/2 - Palanca de mando 3034442
-
C-ME 6/3 - Palanca de mando 3034390
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
-
ZBF 8 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825030
-
UC-TMF 8 - Marcador para bornes 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marcador para bornes 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marcador para bornes 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marcador para bornes 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptador de prueba 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptador de prueba 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptador de prueba 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032802
-
PS-8 - Clavija de pruebas 3031005
-
DP PS-8 - Placa distanciadora 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3048564
-
PPCT 6/2 - Conector 3212304
-
PPCT 6/3 - Conector 3212305
-
SZF 2-0,8X4,0 - Destornillador 1204520
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
PC-CT 6/2 - Elemento de codificación 3212308
-
PC-CT 6/3 - Elemento de codificación 3212309
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)