PT 4-HESILED 24 (5X20) BU/BK - Borne de carril para fusible
3211904

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul/negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Integración y sustitución sencillas de fusibles mediante el elemento de palanca
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Comprobación sencilla de fusibles mediante unidad de señalización óptica